Blog Igus Turkey – News from the igus® divisionsordPress-Website

Yüksek şok yükleri için plastikten yapılmış yaylı bilyalı transfer üniteleri

Melis Alver | 23. Mart 2023

igus test laboratuvarımızda bir sürü teste tabi tutulan yaylı bilyalı transfer ünitelerimiz ağır yüklere karşı son derece dayanıklıdır.

Devamını Oku...

Helisel dişliler ve düz dişliler arasındaki fark

Melis Alver | 27. Mart 2023

Dişliler tüm şekil ve boyutlarda gelir. Farklı uygulamalar için farklı dişli tipleri mevcuttur. Ancak bazı dişli türleri çok benzer bir tasarıma sahiptir ve karşılaştırılabilir uygulamalarda kullanılabilir. Bu blog makalesi, düz ve helisel dişliler ve bunların uygulamaları arasındaki farkı ele almaktadır.

Devamını Oku...

igus:bike’ın arkasındaki ekip – Bisiklet bileşenlerinin geliştiricileri

Melis Alver | 1. Mart 2023

Şanzıman, kranklar ve pedallar  Michael her şeyin yolunda gitmesini nasıl sağlayacağını biliyor. igus:bisiklet vites kutusunu, krankları ve pedalları geliştirdiği için bu da iyi bir şey. Yani ideal bir kurulum.   Kendisi aynı zamanda çok heyecan verici bir konu olan, robotik bileşenler biçiminde nispeten ucuz otomasyon olan Düşük Maliyetli Otomasyon için dişli kutusu sistemlerinde birkaç yıldır igus’ta […]

Devamını Oku...

Tel kopması güvenliğini yeniden düşünmek: i.Sense CF.D ile kablo sorunlarını erken tespit edin ve kablo kırılmasını önleyin

Melis Alver | 15. Şubat 2023

Pazartesi sabahı bir araba fabrikasında: bir robot vücut parçalarını birbirine kaynaklıyor. Thanks to a seventh axis, it moves in a large work area, its data supplied with Ethernet cables. A technician opens the welding robot’s control cabinet to see whether all Ethernet cables are working correctly. But the i.Sense CF.D wire breakage safety sensor’s coloured signal […]

Devamını Oku...

Son Haberler

igus® konnektörler: Güvenilirlik ve Verimlilik

Melis Alver | 19. Nisan 2024

Endüstride, ekipmanların ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için bileşenlerin kalitesine ve güvenilirliğine güvenmek çok önemlidir. Bu bağlamda konektörler, verimli ve güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayan cihazların birbirine bağlanmasında önemli bir rol oynar.

Devamını Oku...

igus® hangi kablo hizmetlerini sunuyor?

Melis Alver | 28. Kasım 2023

igus® olarak, makineleriniz söz konusu olduğunda hayatı mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışıyoruz. İster kablo satın almak, ister kabloları yenilemek veya kabloları geri dönüştürmek olsun, kablo hizmetlerimiz kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Devamını Oku...

Baskı teknolojisi için temiz, sessiz ve ekonomik çözümler

Melis Alver | 11. Ekim 2024

Basım endüstrisinde çok sayıda yöntem kullanılır. igus, diğer sektörlerde olduğu gibi basım için de polimer bileşenler ve çözümler sunar.

Devamını Oku...

igus ve Tarım Mühendisliği

Melis Alver | 24. Temmuz 2024

Tarımdaki koşullar zorlu ve istikrarsızdır. Bu nedenle bileşenlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve zorlu günlük koşullara dayanması daha da önemlidir. Teknik ürünlerimiz tam olarak şunu garanti eder: Düşük sıcaklıklar, ısı, buz ve kir onları korkutmayan faktörlerdir, çünkü yüksek performanslı polimerler ve ek yağlamanın bulunmaması sayesinde bu koşullara karşı son derece dayanıklıdırlar. Bakım gerektirmeyen polimer kaymalı yataklar, ekim […]

Devamını Oku...