Kaymalı yataklarla maliyetlerin düşürülmesi: Performans verilerini karşılaştırma
Melis Alver | 15. Şubat 2023
“Kaymalı yataklarla maliyetlerin düşürülmesi” konulu makale dizimizin ikinci bölümü, kaymalı yatak tedarikinin, yatak noktası maliyetlerinin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek bir başka önemli kısmına odaklanacaktır: doğru kaymalı yatak seçimi. Bir yandan, bu konu bir şekilde tedarik optimizasyonu ile ilgilidir. Amaç her zaman mümkün olduğu kadar çok özdeş parça ve mümkün olduğunca az sayıda farklı bileşen kullanmak olmalıdır. Bu, satın alma ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar. Katalog bileşenlerini seçmek de en mantıklısı olabilir. Ancak bir başka önemli husus da doğru malzemeleri ve kaymalı yatak tiplerini seçmektir.
Pratik bir örnek: kaymalı yatağın yükü 150MPa veya her mm² yatak alanı için 150N olarak ayarlanmıştır. Üretici, veri sayfasında yeterince yüksek bir maksimum dinamik yük belirttiğinden, yüksek mukavemetli çelikten yapılmış bir yatak bu nedenle tasarıma dahil edilmiş ve tedarik edilmiştir. Ancak gerçekte 150MPa, hareket olmadan yalnızca statik olarak ulaşılabilen birkaç güvenlik faktöründen elde edilen teorik bir değerdi. Sonuç olarak, bu yüksek teorik değeri karşılayabilen yüksek mukavemetli kaymalı yataklar tasarıma dahil edilmiştir. Bu yatakların çalışması için daha fazla tasarım önlemi (yağlama, mil malzemesi vb.) alınması gerekir ve bu maliyetler toplanır.

Bu nedenle, gerekli özellikleri kurulu kaymalı yatakla karşılaştırdığınızdan emin olun ve daha uygun alternatifler arayın. Yüksek sıcaklık yatağı olmak zorunda mı? Çalışma sırasında bile 250MPa’lık basınç dayanımına ulaşılıyor mu? Hareket sırasında gerçek yüzey basıncı nedir?
Elbette, tasarım hususlarının yanı sıra maliyet tasarrufu yapmanın başka birçok yolu vardır. “Seven tips for finding the hidden costs of your plain bearings and saving money easily” başlıklı teknik incelememizde bu konuda daha yararlı bilgiler bulabilirsiniz.