Üst düzey TPE kablolarla kurulum alanından tasarruf edin ve hizmet ömrünü artırın
Melis Alver | 10. Mart 2023
Bu fenomene aşina mısınız: Yaz tatiliniz sona eriyor ve aceleyle dönüş yolculuğunuz için otelde eşyalarınızı hazırlıyorsunuz. Kalabalık otel odasında valizinizi olabildiğince düzgün bir şekilde toplamaya çalışırsınız ancak artık yeterli alan olmadığını fark edersiniz. Gariptir ki, tatil öncesi yolculuk için hazırlanırken her şey yolundaydı. Yoksa kullanılabilir alan küçüldü mü?

Makine mühendisliğinde alan eksikliği
Makine ve tesis mühendisliğinde de benzer bir olgu var: mevcut alan giderek küçülüyor. Makineler daha kompakt hale gelmeli ve aynı zamanda kullanılan kablolar da dahil olmak üzere daha yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. Sıcaklık sensörleri ve/veya fren için olağan çiftlere sahip sürücü kablolarının yanı sıra, veri yolu veya ölçüm sistemleri için ek kablolar gereklidir. Ve makinelerin giderek daha kompakt tasarımları nedeniyle, hareketli enerji zincirindeki tüm kablolar için mekanik gereksinimler artıyor.
Ancak bu makineler ve sistemler dikkatlice planlanmıştır ve tatilde olduğu gibi çılgınca bir araya getirilmez. Tasarımcı, hareketli kablo kanalı ve tedarik edilen kablolar için yalnızca küçük bir alanın mevcut olduğunu bilir ve buna göre hareket etmelidir. Örneğin tipik bir PUR servo kablosunun (4G1.5 + (2×1.5)C)C dış çapı 11,5 mm ile 13 mm arasındadır. 10xd ila 15xd arasındaki olağan bükülme faktörleri, en iyi durumda 115 mm’lik minimum bükülme yarıçapı ve en kötü durumda 195 mm’lik minimum bükülme yarıçapı ile sonuçlanır. Makinenin kurulum alanı buna uygun olarak küçük veya büyük olmalıdır.
chainflex® ile en küçük bükülme yarıçapına ulaşın
Peki ya yeterli alan yoksa veya hareket gereksinimleri çok yüksekse? Burası tam olarak igus’un üst düzey TPE kablolarını tanıttığı yerdir. Hareketli kablo kanalıyla eşleşen PVC ve PUR dış kılıf malzemelerine ek olarak igus, CF29.D servo kablo serisi ve CF11.D ölçüm sistemi kablo serisi ile ideal alternatifi sunar. Halojensiz TPE dış kılıf ve özel olarak uyumlu büküm ve ekranlama konsepti ile donatılmış bu kablolar, yalnızca 6,8xd’lik bir bükülme faktörü sunar. Ve böylece, örneğin, (4G1.5 + (2×1.5)C)C kombinasyonuna ve 13 mm dış çapa sahip bir servo kablosuyla, önceki örnekteki 115 mm veya 195 mm’lik bükülme yarıçapı 85 mm’ye düşürülebilir.
Bu, piyasada yaygın olarak bulunan PUR servo kablolarına kıyasla CF29.D kullanıldığında makinede 220 mm veya %230 yer tasarrufu sağlar.
Bunun nedeni, gereken alanın Hareketli Kablo Kanalı yarıçapı artı karşılık gelen zincir yüksekliğinin iki katı olmasıdır.

Küçük kurulum alanları için üst düzey kablolar
En basit durumda, yer problemini çözmek için bir sonraki seyahatiniz için daha büyük bir bavul satın alırsınız. Daha kompakt makinelere yönelik eğilim devam edeceğinden, makine ve tesis mühendisliğinde bunun bir alternatif olmadığı açıktır. Öte yandan, chainflex’in yüksek kaliteli TPE kabloları, tahrik teknolojisinde tekrar eden alan sorununu çözmek için bir alternatiftir. En küçük bükülme yarıçaplarını maksimum, garantili hizmet ömrü ile zahmetsizce elde edin.

Bireysel uygulamanız için hizmet ömrünü burada hesaplamaya ve karşılaştırmaya çalışın. Veya doğrudan bizimle iletişime geçin, doğru kabloyu bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
igus’un şirket içi test laboratuvarında test edilmiştir. Örneğin. CF29.D ile 5034 testi 45 milyondan fazla darbeyi tamamladı.