Kaymalı yataklarla maliyetlerin düşürülmesi- Bakım aralıklarının optimize edilmesi
Melis Alver | 13. Mart 2023
Maliyetler dolaylı olarak da düşürülebilir. Uygun kaymalı yataklarla bakım aralıkları uzatılabilir. Bu tür yataklar daha az sıklıkta değiştirme veya yeniden yağlama gerektirir. Aralığın uzatılması, sadece bakım çalışması yapan personel için maliyetleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cihaz ve makinelerin üretkenlik süresini de artırır.
Malzeme arızası nedeniyle öngörülemeyen duruş sürelerini önlemek için genellikle gerekenden daha kısa bakım aralıkları seçilir. Bakım planları, çeşitli yatakların, hareketli parçaların, yağlama noktalarının, yağlamanın ve kullanılacak dozajın kontrol edilmesini vb. örnek verebiliriz. Bu iş, eğitimli ve nitelikli personel gerektirir. Hatalar masraflı hasarlara neden olabilir.

Bakım aralıklarını mümkün olduğunca uzun ve yapılacak işi mümkün olduğunca kısa tutmak için kaymalı yatakların mümkün olan en iyi aşınma özelliklerine ve dolayısıyla mümkün olan en uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlayın. Veya ek yağlama gerektirmeyen hiç yağlamayan kaymalı yataklar kullanın. Pek çok kaymalı yatak, kurulum sırasında yalnızca bir kez yağlanmaları gerektiğinden bakım gerektirmez. Dahası sinterlenmiş bronz veya bilyalı yataklarda olduğu gibi, yağlama zaten dahil edildiğinden ve örneğin keçelerle yatak noktasında tutulduğu için bakım gerektirmediği ilan edilir.
Ancak keçeler hasar görmüşse veya etkileyen başka faktörler varsa, bu yataklar yağlamayı kaybedebilir ve erken arızalanarak ek maliyetlere neden olabilir. Katı yağlayıcı bazlı burçlar burada idealdir. Dış etkilere karşı daha az hassastırlar ve değiştirilmeleri veya “yeniden yağlanmaları” gerekmez.