Ticari araç endüstrisi için hangi kaymalı yatak uygundur?
Melis Alver | 16. Mart 2023
Düşük emisyonlu kullanımları sayesinde elektrikli araçların (BEV, PHEV, HEV) ve yakıt hücreli (FCEV) araçların geliştirilmesi revaçta. Yasal gereksinimler ve daha yüksek enerji maliyetleri, OME’lerin ve tedarikçilerin yeni ürünler geliştirirken tasarımlarının sürdürülebilirliğine ve hafifliğine özel önem vermelerinin nedenidir.
Hafif tasarımlar sayesinde araçların ağırlığı azaltılabilir ve aynı zamanda menzil optimize edilebilir. Geliştiriciler ve tasarımcılar, özellikle minimum kurulum alanına sahip hafif bileşenlerden yararlanır. igus® kaymalı yataklar kullanılarak, ağırlık ve montaj alanı etkili bir şekilde azaltılır ve kullanılır. Bu nedenle, taşıma alanındaki sözde küçük ağırlık iyileştirmeleri, yasal gerekliliklerin uygulanmasına ve araç menzilinin optimize edilmesine yardımcı olur.
Ancak ticari araç sektörünün ihtiyaç profili yasal gerekliliklerin çok ötesine geçiyor. Örneğin, yüksek yükler, kir, nem ve dalgalanan sıcaklıklar, bileşenler ve sistemler için başlıca zorluklardır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, nakliye acenteleri planlanmamış bakımı ve buna bağlı arıza sürelerini karşılayamaz.
Ağır yükler ve zorlu ortamlar için geliştirilen iglidur® M260 yatak malzemesi, entegre katı yağlayıcılar sayesinde bakım gerektirmez. Gres veya yağ ile ek harici yağlama gerekli değildir. Ticari araçlarda kullanım için mükemmeldir. Ticari araçlarda kullanım için mükemmeldir. Uygulamada, özellikle kalın duvarlı plastik yataklar, mil ve yuvada boyutsal değişiklikler yapmadan metalik çözeltilerin yerini alabilme avantajına sahiptir. Ayrıca iglidur® M260 kaymalı yataklar aşağıdaki avantajları sunar:
- Yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez
- HR karbon çeliği millerle birlikte mükemmel aşınma özellikleri
- Darbe yüklerine ve titreşimlere karşı sağlamlık
- Düşük nem emme
- Düşük sürtünme ve aşınma katsayısı
- Tuz püskürtme testlerinde bile korozyona uğramaz
Ağır hizmet sürme uygulamaları için kullanılır, örn. römork destekler. igus® ürünleri için diğer kamyon uygulamaları arasında kapı menteşeleri, yükleme tahtası duvarları ve tente makaraları bulunur.
Sürdürülebilirlik ve emisyon azaltma konusunu daha da ilerletmek için igus®, bu yılki yeni ürün sunumunda dört iglidur® ECO malzemesini (ECO- H, A180, P, G) sundu. Bu bileşikler, %97 ila %100 oranında yeniden granüle edilmiş malzemelerden oluşur. Bunlar, üretim sürecine ikinci kez eklenen önceki üretimlerden gelen yollukları içerir. Tüm bunlarla birlikte, hizmet ömrünü hesaplama seçeneğiniz hâlâ var.
Bunu desteklemek için igus®, 2022 yazından beri çevrimiçi mağazada şeffaf CO2 ayak izini sergiliyor. İlk 16 malzememiz için, tüm üretim süreci boyunca rulmanlarımızın taklit CO2 değerlerini şeffaf bir şekilde sunmanıza destek olacağız. Bu, en düşük CO2 ayak izine sahip bireysel rulmanınızı hızlı ve kolay bir şekilde seçmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, şirketler grubu genelinde CO2 dengemizi daha da düşürmeye tamamen odaklanmış durumdayız.
__________________________________________________________________________________________
İlginizi çektim mi?
Size ücretsiz örnekler sunmaktan, sorularınızı yanıtlamaktan ve özel uygulamanız için size başka avantajlar göstermekten memnuniyet duyarım.
__________________________________________________________________________________________
igus ticari araç çözümleri: Makine elemanları: Kamyon ve treyler çözümleri (igus.tr)
iglidur® M260 malzeme veri sayfası: iglidur M260 kaymalı yataklar (igus.tr)
Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum:
Cihan Doğan
dry-tech Ürün Müdürü
Telefon: +90 (0) 262 502 14 08
Cep telefon: +90 (0) 542 442 32 83
E-mail: cdogan@igus.net
Bizi takip edin: LinkedIn
Gezinirken iyi eğlenceler ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.