Baskı teknolojisi için temiz, sessiz ve ekonomik çözümler – Blog Igus Turkey

Baskı teknolojisi için temiz, sessiz ve ekonomik çözümler

Melis Alver | 11. Ekim 2024

“Basım endüstrisi” grafik modellerin çoğaltılması için çok sayıda yöntem kullanır. Benzer şekilde, igus hareketli plastikler, makine maliyetlerini azaltmaya ve hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olan çok sayıda tribolojik olarak optimize edilmiş polimer bileşen kullanır. Bu, yağlama ve bakım gerektirmemesi, kuru çalışan kayar polimerler ve arıza korumalı elektrik kabloları sayesinde mümkündür.

100.000 modüler ürün yelpazemizle ihtiyaçlar ne olursa olsun her zaman doğru çözümü sunuyoruz. Çok yüksek hızlanma oranları için son derece düşük titreşimlere izin veren, 32 dB(A)’dan itibaren çok sessiz, CAT7, 600 MHz ve 4 yıllık çok yüksek veri aktarım hızlarına sahip Hareketli Kablo Kanalı sistemlerimiz var.

xiros bilyalı rulmanlı konveyör ruloları, %100 yağlama gerektirmez

Yapışkan çözümlerinde öncü olan bu tanınmış üreticinin etiket yazıcılarının konveyör makaralarında xiros bilyalı rulmanlar kullanılmaktadır. Rulmanlar daha önce kullanılan bilyalı rulmanlara göre daha düşük maliyetlidir ve daha hızlı temin edilebilir. Ayrıca, azaltılmış ağırlıktan, düşük sürtünmeden ve hepsinden önemlisi plastik bilyalı yatakların yağlama gerektirmemesinden yararlanabilirsiniz.

Zaten oy vermişsiniz!
You are also welcome to comment on the article - we look forward to your opinion!