Burçlar için tıkaç bulma? Bu şekilde çalışıyor:
admin | 15. Şubat 2023
Burçların eksenel yönde sabitlenmesi için birçok neden vardır. Eksenel yönde aşırı kuvvetler etki ederse veya dış etkenler yatakların presle oturmasını olumsuz etkilerse, burçların yatak noktasından dışarı itilme riski vardır. Sonuç olarak mil, yatak deliğinde “korumasız” döner ve hasar görür. Bunu önlemek için, bu uygulamalarda pres-fit’e ek olarak, burcun “sürüklenme” olarak adlandırılan duruma karşı emniyete alınması gerekir. Burcun kendi şekline dayalı bazı konseptleri incelediğimize göre, şimdi gövde deliği üzerinde gerçekleştirilebilecek bazı tasarım önlemlerine ışık tutmak istiyorum. Bu, özellikle tasarım sürecinin ilk aşamalarında, özel geometriye sahip bir burç tasarlamaktan genellikle daha uygun maliyetli olabilir.
Seçenek 1: Diskli veya flanşlı yerleştirme tıkacı

Tasarıma ve yatak noktalarının sayısına bağlı olarak, sadece burcun bastırılabileceği veya ek olarak karşı tarafa sabitleyen bir disk takmak yeterli olabilir. Elbette, aynı etkiyi gövde deliğindeki bir flanşla da elde edebilirsiniz.
Seçenek 2: Segman veya çıtçıtlı halka ile sabitleme

Bu varyasyonda, burç takıldıktan sonra bir segman bastırılır. Bir halkanın burcun önüne ve diğer halkanın burçtan sonra bastırıldığı iki halka ile çalışabilir veya ters bir flanşla çalışabilirsiniz, böylece ek kurulum çabasından tasarruf edersiniz. Elbette bu varyant varyant 1 ile de kombine edilebilir. Metalik segman ya bir kapakla kapatılabilir ya da bir girintiye monte edilebilir, bu da istenmeyen sökme için gereken kuvveti daha da artırır.
Seçenek 3: Küçültülmüş çap üzerinden montaj
Sonuç olarak, muhafazanın çapı, muhafaza deliğinin “içinde” bir alt kesim olarak daha da küçültülür, böylece her iki dış kenarda dar bir flanş kalır. Montaj sırasında burç bu daralmanın üzerine bastırılır ve her iki yönde güvenli bir şekilde sabitlenir. Bu yöntem doğal olarak burcun veya muhafazanın belirli bir esnekliğe sahip olmasını gerektirir. Hem bu esneklik hem de muhafaza deliğinin malzemesinin mukavemeti, sıcaklığa bağlı genleşme ve uzun süreli neme maruz kalma davranışına ek olarak flanşın şeklini etkiler. Ancak, bu etkileşimler ve bunların ortaya çıkan itme kuvvetleri üzerindeki etkileri başka bir blog yazısının konusudur :).

Seçenek 4: Muhafaza deliğinin pürüzlendirilmesi nedeniyle spigotun yerleştirilmesi

Kabaca basitleştirilmiş ve yapıştırıcı kuvvetlerinin arkasındaki bilimde bazı özel durumları biraz dışarıda bırakarak söyleyebilirsiniz: Burcun ve gövde deliğinin yüzeyleri ne kadar pürüzsüzse, bastırarak geçme o kadar düşük olur. Gövde deliğini pürüzlendirerek, itme kuvvetlerini önemli ölçüde artırmayı başardık. Ra 0,4µm ve Ra 4µm olan muhafazaları karşılaştırırken, örneğin, yer değiştirme kuvvetinin iki katına çıktığını belirleyebildik.
Yatak burçlarınızı sabitlemek için yardıma mı ihtiyacınız var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Bunlar, burçların yerleştirilmesi için en yaygın yöntemlerdir. Hepsinin avantajları ve dezavantajları vardır, her uygulama için uygun olmayabilir, birbirleriyle kombine edilebilir ve yatak noktasının ve burçların yapısına bağlı olarak farklı şekilde tasarlanabilir. Kaymalı yatakların tasarımı ve üretiminde 40 yılı aşkın deneyimimizle bu konuda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.